Durchgangsklemme QTC 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3206416
3206429
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

1.59 €

150 7 Arbeitstage Grau

1.59 €

150 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 20 - 14 Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 2.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 1
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 24 Nennstrom (Details)(A) 17.5
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.3 Produktgröße (Länge)(mm) 62.6
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Nein

Technischer Support