Durchgangsreihenklemme QTC 2,5-TWIN-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3206474

Teilenummer
3206474
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.25 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Farbe Grün-Gelb AWG 20 - 14
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 2.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 2.5
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 39.3 Produktgröße (Länge)(mm) 82.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme QTC 2,5-TWIN-PE, die Teilenummer ist 3206474.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3206474.

Technischer Support