Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3050015 |
3050028 |
3050031 |
3050044 |
3050057 |
3050060 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Verschmutzungsgrad | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 150 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 24 - 16 | 3 | 800 | 17.5 | 58.8 | 9(max.) | |||
1.38 € | 150 | 96 Arbeitstage | 2 | Blau | 24 - 16 | - | 800 | 17.5 | 58.8 | 9(max.) | |||
4.75 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | Grün-Gelb | 22 - 16 | 3 | - | - | 58.8 | - | |||
1.81 € | 150 | 7 Arbeitstage | 3 | Grau | 24 - 16 | 3 | 800 | 17.5 | 76.4 | 9(max.) | |||
1.81 € | 150 | 96 Arbeitstage | 3 | Blau | 24 - 16 | - | 800 | 17.5 | 76.4 | 9(max.) | |||
5.80 € | 50 | 96 Arbeitstage | 3 | Grün-Gelb | 22 - 16 | 3 | - | - | 76.4 | - |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.25 - 1.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 42.8 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Verschmutzungsgrad
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften