Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3050303 |
3050329 |
3206539 |
3206542 |
3206555 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Verschmutzungsgrad | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 100 | 7 Arbeitstage | 3 | Grau | 3 | 800 | 24 | 82.5 | 9(max.) | |||
6.25 € | 50 | 96 Arbeitstage | 3 | Grün-Gelb | 3 | - | - | 82.5 | - | |||
1.67 € | 150 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 3 | 800 | 24 | 62.6 | 9(max.) | |||
1.67 € | 150 | 7 Arbeitstage | 2 | Blau | - | 800 | 24 | 62.6 | 9(max.) | |||
5.11 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | Grün-Gelb | 3 | - | - | 62.6 | - |
Loading...
AWG | 20 - 14 | Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 2.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 42.8 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Verschmutzungsgrad
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften