Durchgangsreihenklemme QTTCB 1,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3205153

Teilenummer
3205153
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.54 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 22 - 16
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.25 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 - 1.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 17.5
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 49.9 Produktgröße (Länge)(mm) 99.6
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme QTTCB 1,5, die Teilenummer ist 3205153.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3205153.

Technischer Support