Durchgangsklemme RTO 5-TC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3049961

Teilenummer
3049961
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.21 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 27 - 10
Klemmbreite(mm) 16.3 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.1 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.1 - 6
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 1000 Nennstrom(A) 41
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 51 Produktgröße (Länge)(mm) 66
Produktgröße (Breite)(mm) 16.3 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Bolzenbefestigungen
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme RTO 5-TC, die Teilenummer ist 3049961.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3049961.

Technischer Support