Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3050002
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 14 - 2 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 20.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 2.50 - 35 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 - 35 |
Inhalt(pc(s)) | 25 | Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 125 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 63.2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 84 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 20.2 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Bolzenbefestigungen |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme RTO 8-TC, die Teilenummer ist 3050002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3050002.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften