Durchgangsreihenklemme SSK【10-50 Stk. pro Packung】

Durchgangsreihenklemme SSK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0502058
0503057
0505055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Inhalt
(pc(s))
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)

1,273.51 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 20 - 88.40.5 - 100.5 - 6508004151388.410(max.)

1,310.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 20 - 610.40.5 - 160.5 - 105063057553810.411(max.)

742.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 18 - 215.31 - 351 - 2510800101-5315.316(max.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Weiß Anzahl der Zeilen 1
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Industrieprodukte Ja

Technischer Support