Bauelementreihenklemme QTTCB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3206241

Teilenummer
3206241
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.56 €

50 68 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 22 - 16
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.25 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 - 1.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 17.5
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 49.9 Produktgröße (Länge)(mm) 99.6
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Steckverbindertyp (Kategorie) Serielles Terminal Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Bauelementreihenklemme QTTCB, die Teilenummer ist 3206241.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3206241.

Technischer Support