Bauelementreihenklemme ST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3028924
3035234
3035247
3036233
3036246
3036262
3036518
3036521
3036534
3037782
3037795
3038354
3038752
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Verschmutzungsgrad Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Dämmaterial
-

3.24 €

50 22 Arbeitstage 4Schwarz28 - 145.20.08 - 40.08 - 2.5-2436.5725.2--

5.61 €

50 7 Arbeitstage 2Grau28 - 126.20.08 - 60.08 - 4-1.544566.2--

5.61 €

50 7 Arbeitstage 2Grau28 - 106.20.08 - 60.08 - 4-1.544566.2V0PA

5.48 €

50 7 Arbeitstage 4Grau28 - 145.20.08 - 40.08 - 2.530.536.5725.2V0PA

5.40 €

50 7 Arbeitstage 3Grau28 - 145.20.08 - 40.08 - 2.530.536.560.55.2V0PA

5.12 €

50 7 Arbeitstage 2Grau28 - 145.20.08 - 40.08 - 2.530.536.548.55.2V0PA

5.12 €

50 7 Arbeitstage 2Grau28 - 145.20.08 - 40.08 - 2.530.536.548.55.2V0PA

5.40 €

50 7 Arbeitstage 3Grau28 - 145.20.08 - 40.08 - 2.530.536.560.55.2V0PA

5.48 €

50 7 Arbeitstage 4Grau28 - 145.20.08 - 40.08 - 2.530.536.5725.2V0PA

6.18 €

50 7 Arbeitstage 4Grau28 - 126.20.08 - 60.08 - 4-1.536.5876.2V0-

6.18 €

50 7 Arbeitstage 4Grau28 - 126.20.08 - 60.08 - 4-1.536.5876.2V0-

5.40 €

50 22 Arbeitstage 3Grau28 - 145.20.08 - 40.08 - 2.5-0.536.560.55.2--

3.24 €

100 7 Arbeitstage 4Grau28 - 145.20.08 - 40.08 - 2.5-2436.5725.2-PA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Anzahl der Zeilen 1
Abisolierlänge(mm) 8-10 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Serielles Terminal
Industrieprodukte Ja

Technischer Support