Bauelementreihenklemme STME

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3035691
3035692
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.72 €

50 7 Arbeitstage

8.72 €

50 84 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 10
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 6
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 1000 Nennstrom(A) 5
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 60 Produktgröße (Länge)(mm) 100.8
Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 12(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Serielles Terminal Industrieprodukte Ja

Technischer Support