Bauelementreihenklemme STTBS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3028005
3035111
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe
-

7.05 €

50 23 Arbeitstage Schwarz

7.06 €

50 25 Arbeitstage Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 AWG 28 - 14 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 22 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 55 Produktgröße (Länge)(mm) 78 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 10(max.) Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Serielles Terminal
Industrieprodukte Ja

Technischer Support