Bauelementreihenklemme UDK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2775061

Teilenummer
2775061
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.67 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Schwarz AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 0.5
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47 Produktgröße (Länge)(mm) 63.5
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V2
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Bauelementreihenklemme UDK, die Teilenummer ist 2775061.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2775061.

Technischer Support