Bauelementreihenklemme UKK【1-50 Stk. pro Packung】

Bauelementreihenklemme UKK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2791029
2791142
2791359
3048027
3048030
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Verschmutzungsgrad
-

584.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 43

15.89 €

50 7 Arbeitstage 4-
-

694.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 33
-

420.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 43

11.91 €

50 7 Arbeitstage 43

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG 24 - 12 Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 62 Produktgröße (Länge)(mm) 56 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support