Bauelementreihenklemme UT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3046210
3046235
3046236
3046237
3046346
3046359
3064137
3064140
3214288
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Verschmutzungsgrad Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Anzahl der Zeilen Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie)

4.25 €

50 7 Arbeitstage 226 - 106.20.14 - 60.14 - 638000.5147.557.86.2Durchgangsklemme

8.71 €

50 75 Arbeitstage 226 - 106.20.14 - 60.14 - 6-5000.5147.570.86.2Serielles Terminal

4.25 €

50 7 Arbeitstage 226 - 106.20.14 - 60.14 - 638000.5147.557.86.2Durchgangsklemme

2.99 €

100 75 Arbeitstage 226 - 106.20.14 - 60.14 - 6-8000.5147.557.86.2Serielles Terminal

4.25 €

50 75 Arbeitstage 226 - 106.20.14 - 60.14 - 6-8000.5147.557.86.2Serielles Terminal

4.58 €

50 75 Arbeitstage 226 - 106.20.14 - 60.14 - 6-8000.5147.557.86.2Serielles Terminal

3.54 €

100 7 Arbeitstage 226 - 125.20.14 - 40.14 - 438000.5147.557.85.2Serielles Terminal

3.54 €

100 7 Arbeitstage 226 - 125.20.14 - 40.14 - 438000.5147.557.85.2Serielles Terminal

11.96 €

50 7 Arbeitstage 626 - 125.20.14 - 40.14 - 4-50019377.5905.2Serielles Terminal

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Inhalt(pc(s)) 50 Abisolierlänge(mm) 9(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support