• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bauelementreihenklemme UTTB

Bauelementreihenklemme UTTB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3046650
3046663
3046676
3046689
3046692
3046702
3046715
3046728
3046809
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Verschmutzungsgrad Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie)

276.29 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 26 - 125.20.14 - 40.14 - 43500245.2Serielles Terminal

271.75 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 26 - 125.20.14 - 40.14 - 43500245.2Serielles Terminal

394.81 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 26 - 125.20.14 - 40.14 - 43500245.2Serielles Terminal

388.29 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 26 - 125.20.14 - 40.14 - 43500245.2Serielles Terminal

366.36 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 26 - 125.20.14 - 40.14 - 4324245.2Serielles Terminal

388.29 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 26 - 125.20.14 - 40.14 - 4360245.2Serielles Terminal

385.60 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 26 - 125.20.14 - 40.14 - 43230245.2Serielles Terminal

278.00 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 26 - 125.20.14 - 40.14 - 43500245.2Serielles Terminal

267.01 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 26 - 106.20.14 - 60.14 - 6-800306.2Durchgangsklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau Inhalt(pc(s)) 50
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 65 Produktgröße (Länge)(mm) 69.9
Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support