Anschlussblock PTIO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3244481

Teilenummer
3244481
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.31 €

50 75 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Orange Klemmbreite(mm) 7 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 250
Nennstrom(A) 20 Anzahl der Zeilen 4 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 41.5 Produktgröße (Länge)(mm) 90.8 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Push-Lock Federklemme Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalter / Aktorklemme

Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussblock PTIO, die Teilenummer ist 3244481.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3244481.

Technischer Support