Anschlussblock PTPOWER

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3260133
3260163
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)

25.08 €

9 7 Arbeitstage 99.8

25.08 €

9 7 Arbeitstage 108.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau Klemmbreite(mm) 25
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 25 - 95 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 25 - 95 Inhalt(pc(s)) 3
Nennspannung(V) 1500 Nennstrom(A) 232 Anzahl der Zeilen 1
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Hochleistungsanschluss
Industrieprodukte Ja

Technischer Support