Anschlussblock PTU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3214014
3214015
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

13.07 €

20 7 Arbeitstage Blau

13.07 €

20 7 Arbeitstage Grün

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 15 Klemmbreite(mm) 17.5 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 1 (max.)
Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 1000 Nennstrom(A) 25
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 36 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) PD Terminal Industrieprodukte Ja

Technischer Support