Anschlussklemme AK【50 Stk. pro Packung】

Anschlussklemme AK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0404017
0404033
0404046
0711409
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Dämmaterial

32.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 20 - 1070.5 - 60.5 - 425032167--

45.52 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 16 - 69.81.5 - 161.5 - 16-76169.8V2PA

98.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 14 - 214.32.5 - 352.5 - 35-1252614.3V2-

45.52 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 20 - 1070.5 - 60.5 - 4-3223.57V2-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Silberfarben Inhalt(pc(s)) 50 Abisolierlänge(mm) 16(max.)
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Industrieprodukte Ja

Technischer Support