Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2715982
Farbe | Grau | AWG | 20 - 6 | Klemmbreite(mm) | 7.7 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 16 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 10 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennstrom(A) | 57 | Produktgröße (Länge)(mm) | 22.9 | Produktgröße (Breite)(mm) | 7.7 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Abgriffklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Abzweigklemme IAK, die Teilenummer ist 2715982.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2715982.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften