Anschlussblock UKH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3247052
3247054
3247055
3247056
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Inhalt
(pc(s))
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)

14.11 €

20 7 Arbeitstage 2016 (max.)25 - 701015083.5

26.55 €

9 7 Arbeitstage 2525 - 9535 - 95323297.5

34.75 €

6 7 Arbeitstage 3135 - 15050 - 1503309107.3

42.36 €

6 7 Arbeitstage 3670 - 24070 - 2403415131.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz-Gelb Nennspannung(V) 1000
Anzahl der Zeilen 1 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Hochleistungsanschluss Industrieprodukte Ja

Technischer Support