Durchgangsklemme - PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3212007

Teilenummer
3212007
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.01 €

200 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 4 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5 Produktgröße (Länge)(mm) 56 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme - PT, die Teilenummer ist 3212007.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212007.

Technischer Support