Durchgangsklemme - ST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3035662

Teilenummer
3035662
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.03 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Klemmbreite(mm) 10.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 10
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 10 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 1000
Nennstrom(A) 57 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 50.3 Produktgröße (Länge)(mm) 71.5 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme - ST, die Teilenummer ist 3035662.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3035662.

Technischer Support