Kupplung PPC 1,5 / S-NS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3061978
3061981
3061994
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmbreite
(mm)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

9.08 €

30 26 Arbeitstage 5627.156

10.11 €

20 26 Arbeitstage 6317.863

13.21 €

20 26 Arbeitstage 87.527.187.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Grau AWG 26 - 16
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.5 Inhalt(pc(s)) 10
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Länge)(mm) 43 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Verbinder Industrieprodukte Ja

Technischer Support