Kupplung SC 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3041312
3041367
3041383
3041406
3041422
3041435
3041448
3042269
3042272
3042285
3042298
3042308
3042311
3042324
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Klemmbreite
(mm)
Inhalt
(pc(s))
Produktgröße (Breite)
(mm)
Dämmaterial

2.47 €

100 7 Arbeitstage 28 - 1410.45010.4PA

6.02 €

50 7 Arbeitstage 28 - 1436.42536.4-

7.45 €

25 7 Arbeitstage 28 - 1446.82546.8-

8.89 €

30 21 Arbeitstage 28 - 1257.21057.2PA

10.29 €

20 22 Arbeitstage 28 - 1467.61067.6-

11.03 €

20 21 Arbeitstage 28 - 1472.81072.8-

11.75 €

20 7 Arbeitstage 28 - 14781078-

3.18 €

100 7 Arbeitstage 28 - 1415.65015.6-

3.90 €

50 7 Arbeitstage 28 - 1420.85020.8-

4.62 €

50 7 Arbeitstage 28 - 14265026-

5.31 €

50 7 Arbeitstage 28 - 1431.22531.2-

6.74 €

50 7 Arbeitstage 28 - 1441.62541.6-

8.17 €

25 7 Arbeitstage 28 - 14522552-

9.59 €

20 7 Arbeitstage 28 - 1462.41062.4-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Grau Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Verschmutzungsgrad 3 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 18.8
Produktgröße (Länge)(mm) 37.2 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verbinder Industrieprodukte Ja

Technischer Support