Kupplung SC 2,5/ 1-L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3042188
3042191
3042201
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG Dämmaterial

1.12 €

200 7 Arbeitstage Grau28 - 14-

1.12 €

200 7 Arbeitstage Blau28 - 14-

1.12 €

200 7 Arbeitstage Grün-Gelb28 - 12PA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 21.8 Produktgröße (Länge)(mm) 37.2 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Verbinder Industrieprodukte Ja

Technischer Support