Kupplung SC 2,5-NS/ 1-L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3042340

Teilenummer
3042340
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.12 €

200 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Grau AWG 28 - 14
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 34
Produktgröße (Länge)(mm) 43.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verbinder
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Kupplung SC 2,5-NS/ 1-L, die Teilenummer ist 3042340.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3042340.

Technischer Support