• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kupplung SC 2,5-RZ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3041516
3041529
3041532
3041545
3041558
3041561
3041574
3041587
3041590
3041600
3041613
3041626
3041639
3041642
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?AWG Klemmbreite
(mm)
Inhalt
(pc(s))
Produktgröße (Breite)
(mm)
Dämmaterial

87.05 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 28 - 1410.45010.4PA

118.61 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 28 - 1415.65015.6-

145.25 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 28 - 1420.85020.8-

171.97 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 28 - 12265026PA

93.71 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 28 - 1431.22531.2-

112.28 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 28 - 1436.42536.4-

118.87 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 28 - 1441.62541.6-

144.16 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 28 - 14522552-

131.49 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 28 - 1446.82546.8-

67.20 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 28 - 1457.21057.2-

67.64 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 28 - 1462.41062.4-

76.75 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 28 - 1467.61067.6-

82.24 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 28 - 1472.81072.8-

87.56 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 28 - 14781078-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Grau Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Verschmutzungsgrad 3 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 21.8
Produktgröße (Länge)(mm) 37.2 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verbinder Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support