Kupplung SC 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3042450
3042463
3042476
3042489
3042492
3042502
3042515
3042528
3042531
3042544
3042557
3042560
3042573
3042586
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Klemmbreite
(mm)
Inhalt
(pc(s))
Produktgröße (Breite)
(mm)
Dämmaterial

2.77 €

100 21 Arbeitstage 28 - 1012.45012.4PA

4.10 €

50 21 Arbeitstage 28 - 1218.65018.6-

5.44 €

50 21 Arbeitstage 28 - 1224.85024.8-

6.82 €

50 21 Arbeitstage 28 - 12315031-

8.15 €

25 21 Arbeitstage 28 - 1237.22537.2-

9.49 €

25 21 Arbeitstage 28 - 1243.42543.4-

10.84 €

25 21 Arbeitstage 28 - 1249.62549.6-

12.18 €

25 7 Arbeitstage 28 - 1055.82555.8PA

13.52 €

25 21 Arbeitstage 28 - 12622562-

14.87 €

20 21 Arbeitstage 28 - 1268.21068.2-

16.21 €

20 21 Arbeitstage 28 - 1274.41074.4-

17.54 €

20 21 Arbeitstage 28 - 1280.61080.6-

18.90 €

10 21 Arbeitstage 28 - 1286.81086.8-

20.25 €

10 21 Arbeitstage 28 - 12931093-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4 Verschmutzungsgrad 3 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 22.3
Produktgröße (Länge)(mm) 48.6 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verbinder Industrieprodukte Ja

Technischer Support