Kupplung SC 4/ 1-L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3042599
3042609
3042612
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

1.42 €

150 7 Arbeitstage Grau

1.42 €

150 7 Arbeitstage Blau

1.42 €

150 7 Arbeitstage Grün-Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 28 - 12 Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 32
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 22.3 Produktgröße (Länge)(mm) 48.6
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verbinder Industrieprodukte Ja

Technischer Support