Kupplung SC 4-NS/ 1-L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3043404

Teilenummer
3043404
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.42 €

150 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 28 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 35.6
Produktgröße (Länge)(mm) 48.6 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verbinder
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Kupplung SC 4-NS/ 1-L, die Teilenummer ist 3043404.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3043404.

Technischer Support