Geräteklemme G

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2703172
2703185
2703198
2703208
2716062
2716127
2716305
2716732
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Inhalt
(pc(s))
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Dämmaterial Isolationsklasse

4.10 €

50 7 Arbeitstage 3Grau24 - 120.20 - 4.000.20 - 4.00505003232422316-8---

5.23 €

50 7 Arbeitstage 4Grau24 - 120.20 - 4.000.20 - 4.00505003242422386-8---

7.43 €

50 7 Arbeitstage 6Grau24 - 120.20 - 4.000.20 - 4.00505003262422526-8---

14.14 €

50 7 Arbeitstage 12Grau24 - 120.20 - 4.000.20 - 4.00502753012242292.006-8---

7.12 €

50 7 Arbeitstage 6Grau24 - 120.20 - 4.000.20 - 4.00505003262422526-8V2PAI

13.43 €

50 7 Arbeitstage 12Grau24 - 120.20 - 4.000.20 - 4.00505003212242292.006-8V2PAI

3.37 €

100 7 Arbeitstage 2Orange24 - 120.20 - 4.000.20 - 4.00505003222220246-8V2PAI

17.36 €

20 7 Arbeitstage 5Grau20 - 60.50 - 16.000.50 - 10.001080057533.003168.006-12V2PAI

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Zeilen 1 Betätigungsrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Anschluss (Komponenten) Drucken
Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Gehäusematerial Polyamid
PCB-Anschlussmerkmale + Flansch PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Gehäuse Serie (Steckverbinder) G
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support