Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2701574
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Farbe | Blau | AWG | 20 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.50 - 16.00 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 - 10.00 | Inhalt(pc(s)) | 15 |
Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 57 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Stifte pro Reihe | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 40 | Produktgröße (Länge)(mm) | 24.80 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 71.30 | Abisolierlänge(mm) | 6-10 | Betätigungsrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) |
Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | |
Gehäusematerial | Polyamid | PCB-Anschlussmerkmale | + Flansch | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Gehäuse |
Serie (Steckverbinder) | GE | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Geräteklemme GE, die Teilenummer ist 2701574.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2701574.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften