Durchgangsklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern - UT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3064098
3064108
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)

1.14 €

200 75 Arbeitstage Grau630

1.14 €

200 7 Arbeitstage Blau800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 26 - 12 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 4 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(pc(s)) 50 Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5 Produktgröße (Länge)(mm) 57.8 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support