Trennklemme GTF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3121012
3121025
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)

45.37 €

10 7 Arbeitstage 110

60.40 €

10 7 Arbeitstage 24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 20 - 8
Klemmbreite(mm) 22.5 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 6
Inhalt(pc(s)) 10 Nennstrom(A) 41 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 54 Produktgröße (Länge)(mm) 64.5 Produktgröße (Breite)(mm) 22.5
Abisolierlänge(mm) 12(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support