Trennklemme MBK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1415089

Teilenummer
1415089
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.54 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 16 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Länge)(mm) 28
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V2
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme MBK, die Teilenummer ist 1415089.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1415089.

Technischer Support