Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 26 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 11 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.1 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.1 - 6 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 36 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 52 | Produktgröße (Länge)(mm) | 69 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 11 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Bolzenbefestigungen |
Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften