Trennklemme PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3210185
3210198
3210208
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Verschmutzungsgrad Inhalt
(pc(s))
Nennstrom (Details)
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Dämmaterial Industrieprodukte

1.66 €

150 7 Arbeitstage 2-12035.362-Nein

1.98 €

100 7 Arbeitstage 3350-36.574PAJa

2.37 €

100 7 Arbeitstage 4350-36.584PAJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG 26 - 14 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.5 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 20 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal

Technischer Support