Trennklemme QTC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3050413
3205145
3206490
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Inhalt
(pc(s))
Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Industrieprodukte

3.99 €

50 7 Arbeitstage 322 - 165.20.25 - 1.50.25 - 1.55017.5-945.2Ja

3.31 €

100 7 Arbeitstage 222 - 165.20.25 - 1.50.25 - 1.5117.51676.45.2Nein

3.54 €

100 7 Arbeitstage 220 - 146.20.5 - 2.50.5 - 2.55020-82.56.2Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Nennspannung(V) 400 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 39.3 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal

Technischer Support