Trennklemme ST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3038448
3038451
3040847
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Verschmutzungsgrad Produktgröße (Länge)
(mm)

2.84 €

100 7 Arbeitstage 228 - 14-72

3.39 €

100 7 Arbeitstage 428 - 14-84

2.84 €

100 7 Arbeitstage 228 - 12381

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 20 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support