Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3037009
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 28 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.5 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 400 |
Nennstrom(A) | 20 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 43 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 50.8 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme STS, die Teilenummer ist 3037009.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3037009.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften