Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3035483
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Grau | AWG | 28 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 28 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 55 | Produktgröße (Länge)(mm) | 92.4 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme STTBS, die Teilenummer ist 3035483.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3035483.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften