Trennklemme URTK

Trennklemme URTK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0309109
0309112
0311126
0321019
0706058
0710947
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Verschmutzungsgrad Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)

9.49 €

50 7 Arbeitstage Grau20 - 68.20.5 - 160.5 - 1035005758.5618.211(max.)

11.29 €

50 7 Arbeitstage Grau20 - 610.20.5 - 160.5 - 10-5007058.56110.2-

15.82 €

50 7 Arbeitstage Grau20 - 88.20.5 - 100.5 - 63500415999.58.211(max.)

8.82 €

50 7 Arbeitstage Grau24 - 126.20.2 - 40.2 - 43400264056.56.27(max.)

16.78 €

50 7 Arbeitstage Rot20 - 108.20.5 - 100.5 - 6-500415999.58.211(max.)

13.20 €

50 7 Arbeitstage Grau20 - 88.20.5 - 100.5 - 6-4004151.5728.213(max.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support