Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0311142
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 20 - 8 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 6 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 41 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 59 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 99.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 11(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme URTKD, die Teilenummer ist 0311142.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0311142.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften