Trennklemme UT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3046142

Teilenummer
3046142
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.70 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 26 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 20
Nennstrom (Details)(A) 20 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5
Produktgröße (Länge)(mm) 57.8 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal
Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme UT, die Teilenummer ist 3046142.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3046142.

Technischer Support