Trennklemme PT 4-MT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3211933

Teilenummer
3211933
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.81 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 20
Nennstrom (Details)(A) 20 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5
Produktgröße (Länge)(mm) 56 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 10-12
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal
Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme PT 4-MT, die Teilenummer ist 3211933.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211933.

Technischer Support