Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3270088
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 2.50 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 400 | Nennstrom(A) | 20 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.5 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss |
Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme PTC 2, die Teilenummer ist 3270088.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3270088.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften