Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3213963 |
3213967 |
3214025 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 100 | 21 Arbeitstage | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | 1 | 250 | 24 | 44.8 | 59 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | Nein | |||
2.78 € | 100 | 7 Arbeitstage | 20 - 10 | 8.2 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 1 | 400 | 41 | 48.5 | 66.3 | 8.2 | 12(max.) | Schnellverbinder | Nein | |||
4.10 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24 - 4 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | 50 | 500 | 68 | 49.6 | 77.7 | 10.2 | 18(max.) | Zugfeder | Ja |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Blau | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften