Trennklemme PTT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3210230

Teilenummer
3210230
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.45 €

50 75 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 16 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 45.8 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme PTT, die Teilenummer ist 3210230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3210230.

Technischer Support